20160036
20160036
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 2 | 10.120,00 Ft |
3 - 4 | 9.616,00 Ft |
5 - 9 | 9.108,00 Ft |
10 + | 8.096,00 Ft |
Sín típusa | Standard width |
---|---|
l1 | 115.0 |
l2 | 20.0 |
l3 | 7.5 |
h1 | 5.5 |
h2 | 3.5 |
d1 | 3.5 |
d2 | 6.0 |
Csavarméret | M3 |
w2 | 9.0 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz