Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20159191
20159191
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 2 | 67.067,80 Ft |
| 3 - 4 | 63.714,00 Ft |
| 5 - 9 | 60.360,20 Ft |
| 10 + | 53.652,60 Ft |
| Sín típusa | Széles verzió |
|---|---|
| l1 | 350.0 |
| l2 | 40.0 |
| l3 | 15.0 |
| h1 | 9.5 |
| h2 | 4.5 |
| d1 | 4.5 |
| d2 | 8.0 |
| Csavarméret | M4 |
| w1 | 42.0 |
| Anyag | Rozsdamentes acél |