Menü Keresés

Lapos kábelrögzítő 8.1 mm 15.2 mm Natúr Poliamid 6/6

This flat cable loop clamp is made of natural UL94-V-2 nylon. It is mounted into square holes of 4 x 4 mm at an external distance of 12.0 mm, in panel thickness of 1 to 1.2 mm. It has a maximum cable width of 6.35 mm to hold cables horizontally to the frame.
Essentra cikkszám:

10005972

Gyártói cikkszám:

FCCE-9-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 65,8581 Ft
10000 + 53,4387 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

65.858 Ft

1000 x 65,8581 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Anyag Poliamid 6/6
Panelvastagsági tartomány 1.0 - 1.2 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot