20052539
140409302E
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 7.988,0574 Ft |
| 5 + | 7.189,2538 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Zárnyelv anyaga | Rozsdamentes acél |
|---|---|
| Nyelv anyaga | Rozsdamentes acél |
| Zár kialakítása | Compression Latch |
| Fogantyú típusa | Cső alakú kulccsal működtethető fogantyú |
| Kulcs típusa | Csőkulcs |
| Szerelőfurat hossza | 0.638 in |
| Szerelőfurat hossza | 16.2 mm |
| Fogótartomány | 0.992 - 1.118 in |
| Fogótartomány | 25.2 - 28.4 mm |
| Maximális összenyomás | 4.0 mm |
| Maximális összenyomás | 0.157 in |
| Foglalat magassága | 21.5 mm |
| Foglalat magassága | 0.846 in |
| Vámtarifaszám | 7326909890 |
| Szerelőfurat szélessége | 0.531 in |
| Szerelőfurat szélessége | 13.5 mm |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz