Menü Keresés

Mini behúzós zár 19.2 mm

Essentra cikkszám:

20063405

Gyártói cikkszám:

140124505E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 2.467,4706 Ft
100 - 499 1.762,4796 Ft
500 + 1.586,2288 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

2.467 Ft

1 x 2.467,4706 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Fogótartomány 16.0 - 19.2 mm
Foglalat magassága 21.7 mm
Vámtarifaszám 8301409000
Szerelőfurat szélessége 13.5 mm

A 140124505Esz. terméket helyettesíti:

Kulcsos zár Hornyolt kulcs 39.6 mm Cinköntvény
Essentra cikkszám: 10646373
Gyártói cikkszám: 496211

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot