Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A fénycsövek optikai alkatrészek, amelyeket úgy terveztek, hogy LED-ről a kívánt helyre vezessék a fényt. Ideálisak az elektronikus displayek és kezelőpanelek láthatóságának növelésére.
Ezek a fénycsövek rugalmas kialakítási lehetőségeket kínálnak különböző alkalmazásokhoz. A letisztult, alacsony profilú kialakítás támogatja a kompakt eszközkialakítást, míg a felületi rögzítésű LED-ekkel való kompatibilitás biztosítja a zökkenőmentes integrációt a modern NYÁK-szerelvényekbe.
A fényátvitel javítása mellett a fénycsövek hatékony ESD-védelmet nyújtanak azáltal, hogy fizikailag elszigetelik a LED-et és a NYÁK-ot a külső érintkezéstől, ami segít megvédeni az érzékeny elektronikát.
Anyag: Polikarbonát Szín: Törlés Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szerelőfurat átmérő | Hossz | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.121 in
3.1 mm
|
0.276 in
7 mm
|
3
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.121 in
3.1 mm
|
0.354 in
9 mm
|
3
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.115 in
2.9 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
2
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.121 in
3.1 mm
|
0.394 in
10 mm
|
2
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.115 in
2.9 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
2
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.115 in
2.9 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
2
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.115 in
2.9 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
2
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.115 in
2.9 mm
|
0.354 in
9 mm
|
2
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.195 in
5 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
1
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.195 in
5 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
2
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.195 in
5 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
2
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.195 in
5 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
2
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.195 in
5 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
1
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.115 in
2.9 mm
|
0.197 in
5 mm
|
2
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.115 in
2.9 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
2
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.115 in
2.9 mm
|
0.276 in
7 mm
|
2
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.195 in
5 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.195 in
5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
2
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.195 in
5 mm
|
0.350 in
8.9 mm
|
2
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.195 in
5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
2
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz