Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
BSP- és UNF-menetek védelmére szolgál.Kis karimával tervezve.Növeli a szennyeződések elleni védelmet és korlátozza az ismétlődő műveletek során kiesett időt. Anyag: LDPE, PE Szín: Natúr, Piros Sorozat szám: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Szín | h | Kompatibilis menetméretek (mind) | Teljes anyag | M | Kompatibilis menettípus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,1956 Ft - 113,3229 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.563 in
14.3 mm
|
Piros
|
1.323 in
33.6 mm
|
9/16"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 41,5111 Ft - 112,2833 Ft | 1145 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
Piros
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 36,3222 Ft - 52,3989 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
Piros
|
0.937 in
23.8 mm
|
7/16"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 144,0704 Ft - 388,8329 Ft | 6595 Raktáron |
0.874 in
22.2 mm
|
Piros
|
3.063 in
77.8 mm
|
7/8"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 42,3188 Ft - 62,1716 Ft | 82 Raktáron |
0.799 in
20.3 mm
|
Natúr
|
0.571 in
14.5 mm
|
13/16
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 75,2594 Ft - 123,7195 Ft | 1076 Raktáron |
1.173 in
29.8 mm
|
Natúr
|
0.76 in
19.3 mm
|
13/16"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 72,8498 Ft - 190,2577 Ft | 600 Raktáron |
0.811 in
20.6 mm
|
Piros
|
1.437 in
36.5 mm
|
13/16"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 35,8704 Ft - 96,8963 Ft | 11670 Raktáron |
0.358 in
9.1 mm
|
Piros
|
1.071 in
27.2 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 31,0922 Ft - 147,6317 Ft | 2100 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
Natúr
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 33,0774 Ft - 97,832 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
Natúr
|
0.492 in
12.5 mm
|
9/16"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 271,2188 Ft - 803,6574 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.492 in
63.3 mm
|
Natúr
|
1.209 in
30.7 mm
|
2 1/2"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 38,7318 Ft - 114,3626 Ft | 24400 Raktáron |
0.728 in
18.5 mm
|
Natúr
|
0.626 in
15.9 mm
|
3/4"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 57,8445 Ft - 109,1642 Ft | 960 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
Natúr
|
0.661 in
16.8 mm
|
1"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 44,6737 Ft - 113,3229 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
Natúr
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 38,4306 Ft - 97,832 Ft | 63 Raktáron |
0.295 in
7.5 mm
|
Piros
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 17,3738 Ft - 44,2894 Ft | 450 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
Natúr
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 29,8189 Ft - 75,8952 Ft | 32000 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Natúr
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 125,2739 Ft - 137,8013 Ft | 400 Raktáron |
1.126 in
28.6 mm
|
Piros
|
2.472 in
62.8 mm
|
1 1/8"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 18,6608 Ft - 47,5125 Ft | 10000 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
Natúr
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 49,2328 Ft - 132,0368 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.626 in
15.9 mm
|
Piros
|
0.937 in
23.8 mm
|
5/8"
|
Kis sűrűségű polietilén