Menü Keresés

Menetszárvédő kupak 13/16-16 UNF 20.2 mm 15.0 mm LDPE - PIR Natúr

A szegecsvédő sapka természetes LDPE-ből készült, és kis peremmel van kialakítva, hogy a kezelő a sapka eltávolítása nélkül, dugókulccsal meghúzhassa. Fokozza a védelmet és korlátozza az időveszteséget az ismétlődő műveletek során.
Essentra cikkszám:

10074909

Gyártói cikkszám:

110858

5200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 44,331 Ft
2000 - 9999 25,4423 Ft
10000 - 19999 20,0114 Ft
20000 - 49999 17,5977 Ft
50000 + 15,3804 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

8.866 Ft

200 x 44,331 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 20.2 mm
h 15.0 mm
Kompatibilis menetméretek (mind) 13/16-16
Kompatibilis menettípus UNF
Szín Natúr
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%
Anyag LDPE - PIR

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot