Menü Keresés

Menetszárvédő kupak 9/19-18 UNF 13.8 mm 12.0 mm LDPE - PIR Natúr

A szegecsvédő sapka természetes LDPE-ből készült, és kis peremmel van kialakítva, hogy a kezelő a sapka eltávolítása nélkül, dugókulccsal meghúzhassa. Fokozza a védelmet és korlátozza az időveszteséget az ismétlődő műveletek során.
Essentra cikkszám:

10074886

Gyártói cikkszám:

110856

5000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 61,9462 Ft
2000 + 26,511 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

12.389 Ft

200 x 61,9462 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 13.8 mm
h 12.0 mm
Kompatibilis menetméretek (mind) 9/19-18
Kompatibilis menettípus UNF
Szín Natúr
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Anyag LDPE - PIR

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot