Menü Keresés

Menetszárvédő kupak 3/4-14 BSP 26.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Natúr

A szegecsvédő sapka természetes LDPE-ből készült, és kis peremmel van kialakítva, hogy a kezelő a sapka eltávolítása nélkül, dugókulccsal meghúzhassa. Fokozza a védelmet és korlátozza az időveszteséget az ismétlődő műveletek során.
Essentra cikkszám:

10074879

Gyártói cikkszám:

110855

5400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 91,2197 Ft
2000 + 48,7796 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

18.244 Ft

200 x 91,2197 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 26.0 mm
h 19.5 mm
Kompatibilis menetméretek (mind) 3/4-14
Kompatibilis menettípus BSP
Szín Natúr
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%
Anyag LDPE - PIR

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot