Menü Keresés

Menetes sapka UNF menetek 1-5/16 HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Essentra cikkszám:

10107881

Gyártói cikkszám:

9307500

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 153,0417 Ft
500 - 999 139,1289 Ft
1000 + 126,4808 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

7.652 Ft

50 x 153,0417 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 30.0 mm
H 22.0 mm
h 20.0 mm
Menetszabvány UNF menetek
Menetméret 1-5/16
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot