Menü Keresés

Menetes sapka UNF menetek 7/8 HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Essentra cikkszám:

10107874

Gyártói cikkszám:

9307000

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 224,5306 Ft
1000 - 1999 119,7941 Ft
2000 + 84,4905 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

112.265 Ft

500 x 224,5306 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 29.0 mm
H 20.0 mm
h 18.0 mm
Menetszabvány UNF menetek
Menetméret 7/8
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot