Menü Keresés

Menetes sapka UNF menetek 1-7/8 HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Essentra cikkszám:

10107799

Gyártói cikkszám:

9241000

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 363,706 Ft
1000 + 191,9879 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

36.371 Ft

100 x 363,706 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 55.0 mm
H 28.5 mm
h 26.5 mm
Menetszabvány UNF menetek
Menetméret 1-7/8
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot