Menü Keresés

Menetes sapka UNF menetek 1-5/8 HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Essentra cikkszám:

10107775

Gyártói cikkszám:

9239000

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 330,4889 Ft
1000 + 174,9311 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

33.049 Ft

100 x 330,4889 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 48.0 mm
H 28.0 mm
h 26.0 mm
Menetszabvány UNF menetek
Menetméret 1-5/8
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot