Menü Keresés

Menetes sapka UNF menetek 1-1/16 HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Essentra cikkszám:

10107713

Gyártói cikkszám:

9233000

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 183,1527 Ft
250 - 999 166,5025 Ft
1000 + 151,3659 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

4.579 Ft

25 x 183,1527 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 34.0 mm
H 28.0 mm
h 26.0 mm
Menetszabvány UNF menetek
Menetméret 1-1/16
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot