Menü Keresés

Menetes sapka UNF menetek 1 HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Essentra cikkszám:

10107706

Gyártói cikkszám:

9232000

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 999 224,5306 Ft
1000 + 118,2074 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

56.133 Ft

250 x 224,5306 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 32.0 mm
H 28.0 mm
h 25.5 mm
Menetszabvány UNF menetek
Menetméret 1 in
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot