Menü Keresés

Menetes sapka UNF menetek 1/2 HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Essentra cikkszám:

10107621

Gyártói cikkszám:

9225000

900 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 1999 129,0841 Ft
2000 + 56,327 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

129.084 Ft

1000 x 129,0841 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 19.0 mm
H 22.0 mm
h 19.5 mm
Menetszabvány UNF menetek
Menetméret 1/2
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot