Menü Keresés

Menetes sapka BSP menetek, Gázmenetek 1/2 HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Essentra cikkszám:

10107492

Gyártói cikkszám:

9164000

1703 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 124,0385 Ft
1000 - 1999 69,8138 Ft
2000 + 51,9637 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

62.019 Ft

500 x 124,0385 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 27.0 mm
H 25.0 mm
h 23.0 mm
Menetszabvány BSP menetek
Menetszabvány Gázmenetek
Menetméret 1/2
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot