Menü Keresés

Menetes sapka BSP menetek, Gázmenetek 1/8 HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Essentra cikkszám:

10107461

Gyártói cikkszám:

9161000

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 72,7858 Ft
1000 + 66,1689 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

7.279 Ft

100 x 72,7858 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 15.0 mm
H 17.5 mm
h 15.0 mm
Menetszabvány BSP/GAS
Menetméret 1/8 in
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot