Menü Keresés

Menetes sapka BSP menetek, Gázmenetek 1-1/4 HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Essentra cikkszám:

10107416

Gyártói cikkszám:

9109000

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 114,7813 Ft
500 - 1999 104,3466 Ft
2000 + 94,8606 Ft
Standard csomagolás: 400

A következő szorzatának a rendelése 400

Teljes ár:

28.695 Ft

250 x 114,7813 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 49.0 mm
H 25.0 mm
h 23.5 mm
Menetszabvány Gázmenetek
Menetszabvány BSP menetek
Menetméret 1-1/4
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot