Menü Keresés

Menetes sapka Metrikus menetek M30 HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Essentra cikkszám:

10107270

Gyártói cikkszám:

9027000

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 999 180,5584 Ft
1000 + 164,144 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

45.140 Ft

250 x 180,5584 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 36.0 mm
H 31.5 mm
h 30.0 mm
Menetszabvány Metrikus
Menetméret M30 x 2;0
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot