Menü Keresés

Menetes sapka Metrikus menetek LDPE - PIR Piros

This threaded protection cap protects a M18 x 1.5 Metric thread typically found on a hydraulic fitting or other threaded component from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Essentra cikkszám:

10083529

Gyártói cikkszám:

12106

29280 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 35,6445 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

17.822 Ft

500 x 35,6445 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 19.7 mm
H 14.0 mm
h 9.5 mm
Menetszabvány Metrikus
Menetméret M18 x 1.5
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot