Menü Keresés

Menetes sapka Metrikus menetek LDPE - PIR Piros

Essentra cikkszám:

10083468

Gyártói cikkszám:

12100

19678 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 24,3477 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

12.174 Ft

500 x 24,3477 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 9.9 mm
H 10.0 mm
h 7.0 mm
Menetszabvány Metrikus
Menetméret M8 x 1
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot