Menü Keresés

Menetes sapka UNF menetek, JIC menetek LDPE - PIR Piros

This threaded protection cap protects a 1-7/8-12 UNF/JIC thread typically found on a flared/flareless fitting or other threaded component from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Essentra cikkszám:

10082546

Gyártói cikkszám:

11804

1100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 96,1139 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

9.611 Ft

100 x 96,1139 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 50.3 mm
H 25.0 mm
h 15.0 mm
Menetszabvány UNF/JIC
Menetméret 1-7/8-12 in
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot