Menü Keresés

Menetes sapka BSP menetek, Gázmenetek LDPE - PIR Piros

Essentra cikkszám:

10072943

Gyártói cikkszám:

10970

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 + 48,2043 Ft
Standard csomagolás: 150

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

7.231 Ft

150 x 48,2043 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 32.4 mm
H 19.5 mm
h 12.5 mm
Menetszabvány BSP
Menetméret 7/8-14 in
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot