Menü Keresés

Menetes sapka BSP menetek, Gázmenetek LDPE - PIR Piros

Essentra cikkszám:

10072936

Gyártói cikkszám:

10968

6400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 123,1095 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

12.311 Ft

100 x 123,1095 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 61.9 mm
H 21.0 mm
h 15.0 mm
Menetszabvány BSP
Menetméret #2-11 in
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot