Menü Keresés

Menetes sapka BSP menetek, Gázmenetek LDPE - PIR Piros

This threaded protection cap protects a 1-11 BSP/GAS thread typically found on pipe fitting or pipe from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Essentra cikkszám:

10069561

Gyártói cikkszám:

10204

33800 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 56,2875 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

5.629 Ft

100 x 56,2875 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 36.0 mm
H 19.0 mm
h 14.5 mm
Menetszabvány BSP
Menetméret #1-11 in
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot