Menü Keresés

Menetes dugó 1/2 in - 14 BSP 27.0 mm 6.8 mm LDPE - PIR Piros

A piros LDPE teljes menetes védődugó 1/2-14 BSP/GAS menetekhez használható, könnyű felhelyezését és levételét recézett fej segíti. A recézett profil ideális hidraulikus csatlakozásokhoz.
Essentra cikkszám:

10068557

Gyártói cikkszám:

10099

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 - 2999 85,4652 Ft
3000 + 33,6658 Ft
Standard csomagolás: 3000

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

25.640 Ft

300 x 85,4652 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 27.0 mm
H 12.8 mm
L 6.8 mm
Menetméret 1/2 in - 14 BSP
Menetszabvány BSP
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Piros
Vámtarifaszám 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%
Anyag LDPE - PIR

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot