Menü Keresés

Menetes védődugók – NPT menet

Raktáron

Threaded Protection Plugs designed for use on NPT Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. Can be installed by hand or using a 12-point socket head. Designed for strength and abrasion resistance. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).

  • Felszerelhető kézzel vagy 12 pontos dugókulccsal, csavarhúzóval vagy csavarkulccsal.
  • -40 C és 110 C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni.
  • A menetes dugó olyan helyzetekben használható, amikor szilárdságra és kopásállóságra van szükség.
Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén, PEEK Szín: Piros, Barna Sorozat szám: SR5759, SRK0083

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
8 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség D Menetméret Szín Anyag H L Típus Megveszem
1.868,0538 Ft - 1.975,7592 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1/8
Barna
PEEK
5.0 mm
2
2.882,6177 Ft - 3.049,0103 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3/8
Barna
PEEK
8.0 mm
2
2.544,4579 Ft - 2.691,0915 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1/4
Barna
PEEK
6.0 mm
2
59,2668 Ft - 65,1935 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
33.0 mm
3/4 in NPT
Piros
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
12.7 mm
6.4 mm
36,0322 Ft - 39,1282 Ft 7600 Raktáron
18.4 mm
1/4 in NPT
Piros
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
12.7 mm
5.7 mm
75,276 Ft - 83,64 Ft 1300 Raktáron
39.8 mm
1 in NPT
Piros
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
12.7 mm
6.4 mm
36,8824 Ft - 40,5706 Ft 1420 Raktáron
28.5 mm
1/2 in NPT
Piros
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
12.7 mm
6.4 mm
37,6252 Ft - 41,3877 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
22.9 mm
3/8 in NPT
Piros
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
12.7 mm
5.7 mm
Menetes védődugók – NPT menet 1/8 PEEK Barna

10359921

Ártartomány
1.975 Ft - 1.868 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • L
    5.0 mm
  • Menetméret
    1/8
  • Menetszabvány
    NPT menetek
  • Anyag
    PEEK
  • Szín
    Barna
Menetes védődugók – NPT menet 3/8 PEEK Barna

10359945

Ártartomány
3.049 Ft - 2.882 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • L
    8.0 mm
  • Menetméret
    3/8
  • Menetszabvány
    NPT menetek
  • Anyag
    PEEK
  • Szín
    Barna
Menetes védődugók – NPT menet 1/4 PEEK Barna

10359938

Ártartomány
2.691 Ft - 2.544 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • L
    6.0 mm
  • Menetméret
    1/4
  • Menetszabvány
    NPT menetek
  • Anyag
    PEEK
  • Szín
    Barna
Menetes dugó NPT menetek HDPE, nagy sűrűségű polietilén Piros

10163887

Ártartomány
65 Ft - 59 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    33.0 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    6.4 mm
  • Menetméret
    3/4 in NPT
  • Menetszabvány
    NPT
Menetes dugó NPT menetek HDPE, nagy sűrűségű polietilén Piros

10316467

Ártartomány
39 Ft - 36 Ft

Készletszintek
7600 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    18.4 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    5.7 mm
  • Menetméret
    1/4 in NPT
  • Menetszabvány
    NPT
Menetes dugó NPT menetek HDPE, nagy sűrűségű polietilén Piros

10316474

Ártartomány
83 Ft - 75 Ft

Készletszintek
1300 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    39.8 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    6.4 mm
  • Menetméret
    1 in NPT
  • Menetszabvány
    NPT
Menetes dugó NPT menetek HDPE, nagy sűrűségű polietilén Piros

10316450

Ártartomány
40 Ft - 36 Ft

Készletszintek
1420 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    28.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    6.4 mm
  • Menetméret
    1/2 in NPT
  • Menetszabvány
    NPT
Menetes dugó NPT menetek HDPE, nagy sűrűségű polietilén Piros

10316481

Ártartomány
41 Ft - 37 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    22.9 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    5.7 mm
  • Menetméret
    3/8 in NPT
  • Menetszabvány
    NPT