Menü Keresés

Menetes tömítő sapkák UNF menetek HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Essentra cikkszám:

10263198

Gyártói cikkszám:

467073

700 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 159,1373 Ft
500 + 139,0557 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

15.914 Ft

100 x 159,1373 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
SW1 52.0 mm
SW2 57.0 mm
D 59.0 mm
H 19.0 mm
h 16.5 mm
Menetszabvány UNF
Menetméret 1-7/8-12 in
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Alátét anyaga Neoprén gumi
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot