Menü Keresés

Menetes tömítő sapkák UNF menetek HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Essentra cikkszám:

10263174

Gyártói cikkszám:

467071

1100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 599 116,7006 Ft
600 + 103,6216 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

11.670 Ft

100 x 116,7006 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
SW1 45.0 mm
SW2 49.4 mm
D 51.0 mm
H 19.0 mm
h 16.5 mm
Menetszabvány UNF
Menetméret 1-5/8-12 in
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Alátét anyaga Neoprén gumi
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot