Menü Keresés

Menetes tömítő sapkák UNF menetek 1-1/16 HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Essentra cikkszám:

10263129

Gyártói cikkszám:

467066

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 1499 57,6665 Ft
1500 + 50,4102 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

14.417 Ft

250 x 57,6665 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
SW1 30.0 mm
SW2 32.9 mm
D 34.5 mm
H 18.5 mm
h 16.5 mm
Menetszabvány UNF menetek
Menetméret 1-1/16
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot