Menü Keresés

Menetes tömítő sapkák Metrikus menetek HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Essentra cikkszám:

10262917

Gyártói cikkszám:

467044

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2249 51,025 Ft
2250 + 44,6118 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

12.756 Ft

250 x 51,025 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
SW1 28.0 mm
SW2 30.7 mm
D 32.0 mm
H 15.0 mm
h 13.0 mm
Menetszabvány Metrikus
Menetméret M26 x 1.5
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Alátét anyaga Neoprén gumi
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot