Menü Keresés

Menetes tömítő sapkák Metrikus menetek HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Essentra cikkszám:

10262825

Gyártói cikkszám:

467035

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 8999 25,1196 Ft
9000 + 22,3129 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

12.560 Ft

500 x 25,1196 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
SW1 14.0 mm
SW2 15.4 mm
D 16.5 mm
H 13.0 mm
h 11.0 mm
Menetszabvány Metrikus
Menetméret M12 x 1
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Alátét anyaga Neoprén gumi
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot