Menü Keresés

Menetes tömítő sapkák Metrikus menetek HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Essentra cikkszám:

10262818

Gyártói cikkszám:

467034

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 11999 24,1793 Ft
12000 + 21,3446 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

12.090 Ft

500 x 24,1793 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
SW1 12.0 mm
SW2 13.2 mm
D 14.2 mm
H 13.0 mm
h 11.0 mm
Menetszabvány Metrikus
Menetméret M10 x 1
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Alátét anyaga Neoprén gumi
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot