A belső/belső menetes rögzítésű távtartók kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. Számos helyen alkalmazhatók, és a menetes betétnek köszönhetően egyszerűen felszerelhetők. Különböző menetméretekben és hosszban kaphatók hatszögletes és kerek kivitelben.
Sorozat szám: SR2794 ,SR2796
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Távtartó alakja | Anyag | Kompatibilis menetméretek (mind) | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,9244 Ft - 61,9244 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 83,4603 Ft - 83,4603 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 77,8333 Ft - 77,8333 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 68,2086 Ft - 68,2086 Ft | 250 Raktáron |
Hatlapú
|
PA
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 55,1063 Ft - 55,1063 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 164,6821 Ft - 164,6821 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 164,6821 Ft - 164,6821 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 73,1236 Ft - 73,1236 Ft | 300 Raktáron |
Hatlapú
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 112,8549 Ft - 112,8549 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 151,3745 Ft - 151,3745 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 68,9204 Ft - 68,9204 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 73,1237 Ft - 73,1237 Ft | 454 Raktáron |
Hatlapú
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 112,8549 Ft - 112,8549 Ft | 2519 Raktáron |
Hatlapú
|
PA
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 123,5066 Ft - 123,5066 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 73,1236 Ft - 73,1236 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2.081,2788 Ft - 2.554,5906 Ft | 80 Raktáron |
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3.336,8397 Ft - 4.095,1844 Ft | 20 Raktáron |
|
PEEK
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 71,4944 Ft - 71,4944 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 87,4581 Ft - 87,4581 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4.951,0637 Ft - 6.077,0803 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
PEEK
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz