Menü Keresés

Belső/belső menetes távtartó Hengeres M4 12.0 mm

A kerek menetes távtartó 25%-os üvegszálerősítésű műanyagból készül, hogy nagyobb szilárdságot biztosítson nagyobb igénybevétel esetén.
Essentra cikkszám:

10320556

Gyártói cikkszám:

RTSN-M4-12-8-1

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 65,9358 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

32.968 Ft

500 x 65,9358 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Belső menethossz 15.0 mm
Távtartó alakja Kerek
Kompatibilis menetméretek (mind) M4
Átmérő 8.0 mm
Távtartó hossza 12.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6 + 25% üvegszál erősítésű
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Típus Round Threaded Spacer
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot