Menü Keresés

Belső/belső menetes távtartó Hatlapú 10.0 mm M4 18.0 mm

Ez a belső-belső menetes poliamid állvány alkatrészek szétválasztására szolgál a szerelvényekben. A nem vezetőképes anyag szigetelést biztosít az elektromos interferenciától. Az alátéteinkkel, csavarjainkkal és anyáinkkal kombinálva teljes megoldást kap.
Essentra cikkszám:

10157480

Gyártói cikkszám:

HTSN-M4-18-10-1

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 83,4603 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

41.730 Ft

500 x 83,4603 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Belső menethossz 18.0 mm
Távtartó alakja Hatlapú
Kompatibilis menetméretek (mind) M4
Távtartó hossza 18.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6 + 25% üvegszál erősítésű
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Típus Female-Female Threaded Standoff
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot