Menü Keresés

Belső/belső menetes távtartó Hatlapú 6.0 mm M3 15.0 mm

Belső-belső menetes poliamid állvány, amely a szerelvényben lévő alkatrészek szétválasztására szolgál. A nem vezető anyag biztosítja az elektromos interferenciától való elszigetelést. Az alátéteinkkel, csavarjainkkal és anyáinkkal kombinálva teljes megoldást kap.
Essentra cikkszám:

10313886

Gyártói cikkszám:

HTSN-M3-15-6-1

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 50,5745 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

25.287 Ft

500 x 50,5745 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Belső menethossz 15.0 mm
Távtartó alakja Hatlapú
Kompatibilis menetméretek (mind) M3
Távtartó hossza 15.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6 + 25% üvegszál erősítésű
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Típus Female-Female Threaded Standoff
Vámtarifaszám 3926909790

A HTSN-M3-15-6-1sz. terméket helyettesíti:

Belső/belső menetes távtartó 15.0 mm PA
Essentra cikkszám: 10542477
Gyártói cikkszám: 302315059935

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot