Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 5.5 mm M3 18.0 mm

Ez a belső-belső menetes poliamid állvány alkatrészek szétválasztására szolgál a szerelvényekben. A nem vezetőképes anyag szigetelést biztosít az elektromos interferenciától. Az alátéteinkkel, csavarjainkkal és anyáinkkal kombinálva teljes megoldást kap.
Essentra cikkszám:

10156070

Gyártói cikkszám:

HNSM3-18-5.5-2

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 73,1236 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

36.562 Ft

500 x 73,1236 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Belső menethossz 10.0 mm
Távtartó alakja Hatlapú
Kompatibilis menetméretek (mind) M3
Távtartó hossza 18.0 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Típus Nem alámetszett
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot