Menü Keresés

Belső/belső menetes távtartó Hatlapú 8.0 mm M3 15.0 mm

Belső-belső menetes poliamid állvány, amely a szerelvényben lévő alkatrészek szétválasztására szolgál. A nem vezető anyag biztosítja az elektromos interferenciától való elszigetelést. Az alátéteinkkel, csavarjainkkal és anyáinkkal kombinálva teljes megoldást kap.
Essentra cikkszám:

10630112

Gyártói cikkszám:

HNSM3-15-8-1V

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 164,6821 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

82.341 Ft

500 x 164,6821 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Barna
Belső menethossz 15.0 mm
Távtartó alakja Hatlapú
Speciális tulajdonságok Üvegszál erősítésű
Kompatibilis menetméretek (mind) M3
Távtartó hossza 15.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6 + 25% üvegszál erősítésű
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Típus Female-Female Threaded Standoff
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot