Menü Keresés

Belső/belső menetes távtartó 6.0 mm 18.0 mm

Essentra cikkszám:

10306802

Gyártói cikkszám:

552204

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 297,0424 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

148.521 Ft

500 x 297,0424 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Belső menethossz 10.0 mm
Menetméret M3
Távtartó hossza 18.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6 + 25% üvegszál erősítésű
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Vámtarifaszám 3926909790
Laptávolság 6.0 mm
Belső menethossz „A” 18.0 mm
Maximális üzemi hőmérséklet 140 °C

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot