Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 7.0 mm M4 13.0 mm

Külső-belső menetes poliamid állvány, amely a szerelvényben lévő alkatrészek szétválasztására szolgál. A nem vezető anyag biztosítja az elektromos interferenciától való elszigetelést. Az alátéteinkkel, csavarjainkkal és anyáinkkal kombinálva teljes megoldást kap.
Essentra cikkszám:

10379035

Gyártói cikkszám:

463824

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 111,7596 Ft
1000 - 1999 106,1874 Ft
2000 + 100,5878 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

11.176 Ft

100 x 111,7596 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Belső menethossz 6.3 mm
Távtartó alakja Hatlapú
Kompatibilis menetméretek (mind) M4
Távtartó hossza 13.0 mm
Teljes anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Típus Male-Female Spacer
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot