10373101
36M40MF013
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 88,3138 Ft |
| 5000 - 19999 | 79,4817 Ft |
| 20000 + | 71,5339 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Natúr |
|---|---|
| Belső menethossz | 0.374 in |
| Belső menethossz | 9.5 mm |
| Távtartó alakja | Hatlapú |
| Menetméret | M4 |
| Távtartó hossza | 13.0 mm |
| Távtartó hossza | 0.512 in |
| Teljes anyag | Poliamid 66 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Típus | Male-Female Threaded Standoff |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Laptávolság | 0.236 in |
| Laptávolság | 6.0 mm |
| Maximális üzemi hőmérséklet | 85 °C |
| Maximális üzemi hőmérséklet | 185 °F |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz