10373071
36M40MF010
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 83,1686 Ft |
| 5000 - 19999 | 74,8514 Ft |
| 20000 + | 67,3674 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Natúr |
|---|---|
| Belső menethossz | 0.252 in |
| Belső menethossz | 6.4 mm |
| Távtartó alakja | Hatlapú |
| Menetméret | M4 |
| Távtartó hossza | 0.394 in |
| Távtartó hossza | 10.0 mm |
| Teljes anyag | Poliamid 66 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Típus | Male-Female Threaded Standoff |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Laptávolság | 0.236 in |
| Laptávolság | 6.0 mm |
| Maximális üzemi hőmérséklet | 85 °C |
| Maximális üzemi hőmérséklet | 185 °F |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz