Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 6.0 mm M3.5 22.0 mm

Külső-belső menetes nejlon állvány, amely a szerelvényben lévő alkatrészek szétválasztására szolgál. A nem vezető anyag biztosítja az elektromos interferenciától való elszigetelést. Az alátéteinkkel, csavarjainkkal és anyáinkkal kombinálva teljes megoldást kap.
Essentra cikkszám:

10373057

Gyártói cikkszám:

36M35MF022

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 92,192 Ft
5000 - 19999 82,9731 Ft
20000 + 74,6747 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

92.192 Ft

1000 x 92,192 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Belső menethossz 6.4 mm
Távtartó alakja Hatlapú
Kompatibilis menetméretek (mind) M3.5 x 0.6
Távtartó hossza 22.0 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Típus Male-Female Threaded Standoff
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot