Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10372906
36M30MF014
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 89,9804 Ft |
| 5000 - 19999 | 80,9832 Ft |
| 20000 + | 72,8821 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Natúr |
|---|---|
| Belső menethossz | 4.8 mm |
| Belső menethossz | 0.189 in |
| Távtartó alakja | Hatlapú |
| Menetméret | M3 |
| Távtartó hossza | 14.0 mm |
| Távtartó hossza | 0.551 in |
| Teljes anyag | Poliamid 66 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Típus | Male-Female Threaded Standoff |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Laptávolság | 0.236 in |
| Laptávolság | 6.0 mm |
| Maximális üzemi hőmérséklet | 185 °F |
| Maximális üzemi hőmérséklet | 85 °C |