Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 6.4 mm #8-32 25.4 mm

Külső-belső menetes nejlon állvány, amely a szerelvényben lévő alkatrészek szétválasztására szolgál. A nem vezető anyag biztosítja az elektromos interferenciától való elszigetelést. Az alátéteinkkel, csavarjainkkal és anyáinkkal kombinálva teljes megoldást kap.
Essentra cikkszám:

10373217

Gyártói cikkszám:

36832MF100

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 115,0591 Ft
5000 - 9999 98,6162 Ft
10000 + 86,2944 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

57.530 Ft

500 x 115,0591 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Belső menethossz 9.5 mm
Távtartó alakja Hatlapú
Kompatibilis menetméretek (mind) #8-32
Távtartó hossza 25.4 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Típus Male-Female Threaded Standoff
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot