Menü Keresés

Külső/külső menetes távtartó Hatlapú 6.0 mm M4 12.0 mm PA

Külső-külső bordázott testű nejlon távtartó, a legjobb, ha együtt használjuk a választékunkban megtalálható alátétekkel és anyákkal. A tétel UL94-V2 besorolású anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10629529

Gyártói cikkszám:

313400459902

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 275,6633 Ft
500 - 999 206,7675 Ft
1000 + 166,8566 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

27.566 Ft

100 x 275,6633 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Távtartó alakja Hatlapú
Kompatibilis menetméretek (mind) M4
Távtartó hossza 12.0 mm
Teljes anyag Poliamid
Típus Hexagonal Spacer
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot