Menü Keresés

Külső/külső menetes távtartó Hatlapú 6.0 mm M3 25.0 mm PA

Külső-külső bordázott testű nejlon távtartó, a legjobb, ha együtt használjuk a választékunkban megtalálható alátétekkel és anyákkal. A tétel UL94-V2 besorolású anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10370599

Gyártói cikkszám:

313300859902

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 320,8349 Ft
500 - 999 240,6331 Ft
1000 + 194,1932 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

32.083 Ft

100 x 320,8349 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Távtartó alakja Hatlapú
Távtartó hossza 25.0 mm
Teljes anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Típus Hexagonal Spacer
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot